![ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_TZ_1520x1160.jpg)
![ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_TZ_1520x1160.jpg)
ZE PG 16
Numéro d'article 99053
Détails de l'article ZE PG 16
- Numéro d'article
- 99053
- Item description
- ZE PG 16
- Thread type
- Thread length mm
- 6.5
- Spanner size mm
- 26
- Height mm
- 11.8
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375743
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques ZE PG 16
Nickel plated brass strain relief | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit ZE PG 16
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
- H - Height without thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction