WN PG 13.5 grey Numéro d'article 90118
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90118
Item description
WN PG 13.5 grey
Thread type
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
9.0 - 12.0
Thread length mm
17.0
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892373435
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PE hex head blanking plug
Temperature range -30°C to +100°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyethylen (PE)
      • with flexible plastic lead-through diaphragm for simple cable inlet

Propriétés

      • halogen-free

Remarques

      • Open Hex head blanking plug: on request.
      • Legend:
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible