UNI-DICHT-VK-PC PG 13.5 grey Numéro d'article 11019759
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
11019759
Item description
UNI-DICHT-VK-PC PG 13.5 grey
Thread type
Colour
grey (RAL 7035)
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892433177
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PC gland body
Temperature range -20°C to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Polycarbonat (PC)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • easy to assemble, time and cost savings

Remarques

      • The gland body M20x1.5 part no. 11019751 is suitable for PG 11 inserts; part no. 11019752 is suitable for PG 13.5 inserts.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• for fitting with TPE sealing inserts

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible