Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 253M Numéro d'article 91076
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91076
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 253M
Type
TY 253M
Couleur
transparent
Longueur mm
295,0
Capacité de charge N
220
Ø du faisceau mm
78
Largeur mm
4,8
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400292
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • Les couleurs marron, rouge, orange, jaune, vert, violet, gris sur demande.

Utilisation

      • Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible