TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 35 + 3 G 6 mm² Numéro d'article 78621
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • DESINA conforme
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
78621
Désignation de l'article
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 35 + 3 G 6 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
29,6
Indice cuivre kg/km
1535,0
Poids kg/km (approx.)
1900,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892152191
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
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible