Attache de câble à cosses en acier T-SKU 2-24 noir
Numéro d'article 907024
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier T-SKU 2-24 noir
- Numéro d'article
- 907024
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier T-SKU 2-24 noir
- Type
- T-SKU 2-24
- Couleur
- noir
- Longueur mm
- 100,0
- Capacité de charge N
- 135
- Ø du faisceau mm
- 24
- Largeur mm
- 2,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401749
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier T-SKU 2-24 noir
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier T-SKU 2-24 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- auto-extinguible
-
- exigences élevées en matière de flexibilité et de résistance, même à basse température et dans un climat sec
-
- forces de traction élevées grâce à des fermetures en acier extra larges
-
- acier inoxydable V4A résistant à la corrosion et non magnétique
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- pour la directionnalité et le montage
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier T-SKU 2-24 noir
Accessoires
Produits complémentaires