Support de système SH NW 48 noir
Numéro d'article 99277
Détails de l'article Support de système SH NW 48 noir
- Numéro d'article
- 99277
- Désignation de l'article
- Support de système SH NW 48 noir
- Couleur
- noir
- Hauteur mm
- 66
- Adapté au diamètre nominal
- 48,0
- Adapté au diamètre nominal
- 68,0
- Adapté au diamètre nominal
- 20
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892381959
- Largeur mm
- 39174000
Caractéristiques techniques Support de système SH NW 48 noir
Porte-tubes ondulés | |
Plage de température | -40°C à +105°C |
Détails du produit Support de système SH NW 48 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Support de système pour gaines de protection Support de système universel HELUcond avec étriers optionnels en cas de charges extrêmes.
- Montage rapide grâce à la fixation à un trou.
Téléchargements Support de système SH NW 48 noir
Accessoires
Produits complémentaires