Résultats pour ""

34712 Résultats trouvés
Un maximum de 10 000 résultats s'affiche, veuillez utiliser les filtres pour obtenir un résultat de recherche plus précis.
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Diamètre du conducteur en mm
Conducteur de protection
Température de service admissible à l'âme
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
RADOX® 125 rouge 0,75 mm² Numéro d'article 11005739 Copier
RADOX® 155 noir 0,75 mm² Numéro d'article 11005514 Copier
RADOX® 155 rouge 0,75 mm² Numéro d'article 11005512 Copier
RADOX® 155 vert 0,25 mm² Numéro d'article 11005567 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core noir 1 x 16 mm² Numéro d'article 35258 Copier
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M noir 1 x 10 mm² Numéro d'article 35216 Copier
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M noir 1 x 4 mm² Numéro d'article 11006705 Copier
RADOX® EN 50264-3-1 600V M noir 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 34600 Copier
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 34846 Copier
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 3 x 0,5 mm² Numéro d'article 34632 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM noir 3 G 1,5 mm² Numéro d'article 35217 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM S noir 2 x 1,5 mm² Numéro d'article 34525 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM S noir 4 x 0,75 mm² Numéro d'article 34538 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 3 x 0,75 mm² Numéro d'article 35159 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S noir 2 x 1,5 mm² Numéro d'article 34572 Copier
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 noir 16 AWG Numéro d'article 34768 Copier
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vert-jaune 16 AWG Numéro d'article 11005168 Copier
RD-Y(St)Y BLUE 16 x 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 20193 Copier
RD-Y(St)Yv gris 48 x 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 20167 Copier
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm² Numéro d'article 21552 Copier
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 1,3 mm² Numéro d'article 21550 Copier
RJ45 DIN rail module max. 2 modules Numéro d'article 805404 Copier
RJ45 Outlet suspension ring Numéro d'article 804763 Copier
SiHF rouge-marron 16 G 2,5 mm² Numéro d'article 23142 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible