Sealing billets black 9.0 - 20 Numéro d'article 903524

Détails de l'article

Numéro d'article
903524
Item description
Sealing billets black 9.0 - 20
Colour
black (RAL 9005)
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892360527
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVDF sealing billets
Temperature range -20°C to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Material:
      • black (RAL 9005): null
      • white: Polyoxymethylen (POM)

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • L - Length
      • d - Inner diameter

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For not assigned penetrations.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible