![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)
![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)
RE round M20 x 1.50 / M12 x 1.50
Numéro d'article 94067
Détails de l'article RE round M20 x 1.50 / M12 x 1.50
- Numéro d'article
- 94067
- Item description
- RE round M20 x 1.50 / M12 x 1.50
- Outer Ø mm (approx.)
- 22
- Thread length mm
- 6.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377334
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques RE round M20 x 1.50 / M12 x 1.50
Nickel plated round brass reducer | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit RE round M20 x 1.50 / M12 x 1.50
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements RE round M20 x 1.50 / M12 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)