Bobines plastique KW 6 orange Numéro d'article 96891
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96891
Désignation de l'article
Bobines plastique KW 6 orange
Taille
6
Couleur
orange
Ø min. - max. du faisceau mm
5 - 20
Largeur mm
6,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892402111
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Bobines plastique
Plage de température -50°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyethylen (PE)

Propriétés

      • sans halogène

Remarques

      • Autres matériaux ou couleurs sur demande.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Protège les faisceaux de câbles, les fils et les câbles. Regroupe et lie les fils individuels et offre une protection mécanique pour les câbles et les fils posés de manière lâche ou mobile.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible