OF M20 x 1.5 black Numéro d'article 91836
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91836
Item description
OF M20 x 1.5 black
Thread type
metric
Colour
black (RAL 9005)
Thread length mm
9.0
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892368448
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA folding profile
Temperature range -20°C to +80°C
Protection class IP 68

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For simple cable insertion. The profile can be re-opened at any time.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible