![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97023_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97023_PF_1520x1160.jpg)
Metal cable tube SPR-AS 56 mm
Numéro d'article 97031
Détails de l'article Metal cable tube SPR-AS 56 mm
- Numéro d'article
- 97031
- Item description
- Metal cable tube SPR-AS 56 mm
- Inner-Ø ca. mm
- 51
- Outer-Ø ca. mm
- 56
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892381270
- customs tariff number
- 83071000
Caractéristiques techniques Metal cable tube SPR-AS 56 mm
Temperature range | up to +220°C |
Détails du produit Metal cable tube SPR-AS 56 mm
Construction
-
- Cold strip DC 03 acc. to EN10139, galvanised, Fe/Zn 3 or rustproof steel
Propriétés
-
- UV-resistant
Remarques
-
- Suitable connection glands: US, LI
Utilisation
-
• Spiral wound metal sleeve with hooked profile. High tensile and transverse pressure load rating.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements Metal cable tube SPR-AS 56 mm
Accessoires
Produits complémentaires
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)