LT conduit gland angled 90° M50x1,5
Numéro d'article 920524
Détails de l'article LT conduit gland angled 90° M50x1,5
- Numéro d'article
- 920524
- Item description
- LT conduit gland angled 90° M50x1,5
- Thread type
- Metric
- Size
- M50x1,5
- Suitable for tube ND
- 1 1/2
- Suitable for Tube Outer-Ø mm
- 47.8
- Spanner size mm
- 63
- Thread length mm
- 23
- PU/pc.
- 2
- Break package
- no
- EAN/GTIN
- 4060892386961
- customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques LT conduit gland angled 90° M50x1,5
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit LT conduit gland angled 90° M50x1,5
Téléchargements LT conduit gland angled 90° M50x1,5
Accessoires
Produits complémentaires