KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (5 x 6.5 mm) Numéro d'article 96231

Détails de l'article

Numéro d'article
96231
Item description
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (5 x 6.5 mm)
Thread type
metric
Insert coulour
white
Number holes x cable Ø mm
5 x 6.5
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892359279
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVC multiple sealing insert
Temperature range -20°C to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Soft PVC

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • W - Width
      • a - Diameter of stud hole

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For use with KVA gland bodies.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible