KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035)
Numéro d'article 94278
Détails de l'article KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035)
- Numéro d'article
- 94278
- Item description
- KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035)
- Thread type
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Spanner size mm
- 65
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892370724
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035)
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035)
Construction
- Material: Polyamide (PA) 6
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
- silicone-free
- cadmium-free
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035)
Accessoires
Produits complémentaires