KMK-PA-MB M40 x 1.5 black
Numéro d'article 98168
Détails de l'article KMK-PA-MB M40 x 1.5 black
- Numéro d'article
- 98168
- Item description
- KMK-PA-MB M40 x 1.5 black
- Thread type
- metric
- Colour
- black (RAL 9005)
- Spanner size mm
- 50
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892371691
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KMK-PA-MB M40 x 1.5 black
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit KMK-PA-MB M40 x 1.5 black
Construction
- Material: Polyamide (PA) 6
- with collar
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
- silicone-free
- cadmium-free
Remarques
- Legend:
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Utilisation
- Machine and plant construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Installation technology
- Control cabinet construction
- Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.
Téléchargements KMK-PA-MB M40 x 1.5 black
Accessoires
Produits complémentaires