KMK-PA-MB PG 11 black Numéro d'article 96459
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96459
Item description
KMK-PA-MB PG 11 black
Thread type
Colour
black (RAL 9005)
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892371424
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA counternut
Temperature range -40°C to +100°C

Détails du produit

Construction

  • Material: Polyamide (PA) 6
  • with collar

Propriétés

  • halogen-free
  • phosphor-free
  • silicone-free
  • cadmium-free

Remarques

  • Legend:
  • SZ - Spanner Size
  • TD - Thread Diameter

Utilisation

  • Machine and plant construction
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
  • Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible