![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
KMK-PA-MB PG 13.5 grey (RAL 7001)
Numéro d'article 94253
Détails de l'article KMK-PA-MB PG 13.5 grey (RAL 7001)
- Numéro d'article
- 94253
- Item description
- KMK-PA-MB PG 13.5 grey (RAL 7001)
- Thread type
- Colour
- grey (RAL 7001)
- Spanner size mm
- 27
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892371318
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KMK-PA-MB PG 13.5 grey (RAL 7001)
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit KMK-PA-MB PG 13.5 grey (RAL 7001)
Construction
-
- Material: Polyamide (PA) 6
-
- with collar
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Legend:
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.
Téléchargements KMK-PA-MB PG 13.5 grey (RAL 7001)
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)