KM BSP 1/2"
Numéro d'article 905870
Détails de l'article KM BSP 1/2"
- Numéro d'article
- 905870
- Item description
- KM BSP 1/2"
- Thread type
- BSP
- Spanner size mm
- 27
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375576
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM BSP 1/2"
Nickel plated brass counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM BSP 1/2"
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Téléchargements KM BSP 1/2"
Accessoires
Produits complémentaires