![KM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90175_TZ_1520x1160.jpg)
![KM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90175_TZ_1520x1160.jpg)
KM BSP G 2"
Numéro d'article 90195
Détails de l'article KM BSP G 2"
- Numéro d'article
- 90195
- Item description
- KM BSP G 2"
- Thread type
- BSP
- Spanner size mm
- 66
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375521
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM BSP G 2"
Nickel plated brass counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM BSP G 2"
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size