KM BSP G 3/4"
Numéro d'article 90189
Détails de l'article KM BSP G 3/4"
- Numéro d'article
- 90189
- Item description
- KM BSP G 3/4"
- Thread type
- BSP
- Spanner size mm
- 30
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375491
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM BSP G 3/4"
Nickel plated brass counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM BSP G 3/4"
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size