KM M50 x 1.5
Numéro d'article 90181
Détails de l'article KM M50 x 1.5
- Numéro d'article
- 90181
- Item description
- KM M50 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 60
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375439
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM M50 x 1.5
Nickel plated brass counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM M50 x 1.5
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Téléchargements KM M50 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires