KM M20 x 1.5 Numéro d'article 90177

Détails de l'article

Numéro d'article
90177
Item description
KM M20 x 1.5
Thread type
metric
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892375392
Customs tariff number
74153300

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass counternut
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

  • Material: Brass, nickel plated

Remarques

  • Legend:
  • Dimensions
  • TD - Thread Diameter
  • SZ - Spanner Size

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible