JZ-603 gris 5 G 2,5 mm²
Numéro d'article 83696
- Câble de commande multi-normes
- résistant aux huiles
Détails de l'article JZ-603 gris 5 G 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 83696
- Désignation de l'article
- JZ-603 gris 5 G 2,5 mm²
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,1
- Indice cuivre kg/km
- 120,0
- Poids kg/km (approx.)
- 256,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892019807
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-603 gris 5 G 2,5 mm²
Câble de commande PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B selon DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | HAR en mouvement -5°C à +70°C HAR pose fixe -40°C à +70°C UL (AWM) en mouvement -5°C à +90°C UL (AWM) pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | HAR AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Tension de claquage | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-603 gris 5 G 2,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), UL-Std. 1581
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ),
- x = sans conducteur de protection (OZ)
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
- Gaine extérieure: PVC spécial résistant à l'huile selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5), UL-Std. 1581
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- Câble de commande multi-normes, en particulier pour l'utilisation dans la construction de machines et d'installations orientée vers l'exportation ; pour une utilisation flexible avec une sollicitation mécanique moyenne et un mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur.