Ouvreur HSSV NW 12
Numéro d'article 99893
Détails de l'article Ouvreur HSSV NW 12
- Numéro d'article
- 99893
- Désignation de l'article
- Ouvreur HSSV NW 12
- Couleur
- jaune
- Adapté au diamètre nominal
- 12,0
- Adapté au diamètre nominal
- 10
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Pièce par unité de doncitionnement
- 4060892383496
- possibilité de conditionnement individuel
- 39269097
Caractéristiques techniques Ouvreur HSSV NW 12
Ouvreur | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Détails du produit Ouvreur HSSV NW 12
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Pour ouvrir les raccords de tuyaux HSSV. Il suffit de le glisser sur le tuyau, appuyer contre le raccord et libérer l'attache.
Téléchargements Ouvreur HSSV NW 12
Accessoires
Produits complémentaires