Braided hose Polyester HGP 4-11mm grey
Numéro d'article 94903
Détails de l'article Braided hose Polyester HGP 4-11mm grey
- Numéro d'article
- 94903
- Typ
- Braided hose Polyester HGP 4-11mm grey
- Colour
- grey
- max. Inner-Ø mm
- 4
- min. Inner-Ø mm
- 11
- PU/m
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892391866
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques Braided hose Polyester HGP 4-11mm grey
Temperature range | -50°C bis +150°C temporary up to +220°C |
Détails du produit Braided hose Polyester HGP 4-11mm grey
Construction
-
- Polyester
Propriétés
-
- halogen-free
-
- Axially compressible
Utilisation
-
- Polyester braided sleeve for bundling and for mechanical protection of electrical cables and wires.
-
- Plant and machine construction
-
- Robot construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Rail technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements Braided hose Polyester HGP 4-11mm grey
Accessoires
Produits complémentaires