HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV noir 1 x 400 mm² Numéro d'article 707104
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Certificat UKCA
  • forte résistance à l'abrasion
  • gaine extérieure PUR à forte résistance mécanique
  • Âme en aluminium à brins fins, extrêmement flexible
  • faible poids propre
  • recyclable
  • résistant à l'huile et aux UV
  • connectique certifiée disponible

Détails de l'article

Numéro d'article
707104
Désignation de l'article
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV noir 1 x 400 mm²
AWG (approx.)
750 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
35
Indice d'Al kg/km
1176,0
Poids kg/km (approx.)
1641,0
Base aluminium en EUR / 100kg
0
Conditionnement/m
-
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892330353
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur suivant la DIN VDE 0250-813
Plage de température en mouvement -20°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme Alu, brins fins
      • Isolation conducteur: PVC spécial
      • Repérage des conducteurs: noir
      • x = sans conducteur de protection
      • Gaine extérieure: PUR spécial
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • une excellente flexibilité favorise une pose rapide
      • recyclable

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • plus de détails ainsi que des informations sur les versions spéciales et la connectique appropriée sur wind@helukabel.de

Utilisation

    Câble en aluminium extrêmement flexible pour l'utilisation dans de nombreux domaines de la technique de l'énergie et des installations ; grâce à sa grande flexibilité et à son faible poids propre, le travail d'installation sur le terrain peut être considérablement réduit. Grâce au matériau utilisé pour sa gaine, le câble HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST est extrêmement résistant à l'abrasion et aux contraintes mécaniques. Elle ne peut être mise en œuvre qu'avec le procédé de sertissage HELUKABEL® C8 certifié selon la norme IEC 61238-1 Cl. A ; les outils adaptés à cette technique de raccordement sont disponibles (également en prêt).

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible