HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 400080

Détails de l'article

Numéro d'article
400080
Désignation de l'article
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
6,7
Indice cuivre kg/km
37,0
Poids kg/km (approx.)
59,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892304781
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
  • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Isolation conducteur: PE
  • Repérage des conducteurs: rouge, blanc
  • Blindage: répartition en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure: PVC
  • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible