HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC noir 4 x 0,22 mm²
Numéro d'article 400248
Détails de l'article HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC noir 4 x 0,22 mm²
- Numéro d'article
- 400248
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC noir 4 x 0,22 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,1
- Indice cuivre kg/km
- 25,0
- Poids kg/km (approx.)
- 50,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892304798
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC noir 4 x 0,22 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC noir 4 x 0,22 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: PE
- Repérage des conducteurs: rouge, bleu, vert, noir
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme