HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
Numéro d'article 400032
Détails de l'article HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
- Numéro d'article
- 400032
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,4
- Indice cuivre kg/km
- 18,0
- Poids kg/km (approx.)
- 50,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: PE moussé
- Repérage des conducteurs: rouge, blanc
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- Gaine extérieure: PVC
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
- pour usage en extérieur