HELUSOUND® 500 PUR noir 2 x 4 mm² Numéro d'article 400111
  • Robuste

Détails de l'article

Numéro d'article
400111
Désignation de l'article
HELUSOUND® 500 PUR noir 2 x 4 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
9,4
Indice cuivre kg/km
76,8
Poids kg/km (approx.)
162,6
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892305108
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
      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs: rouge, noir
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
      • pour usage en extérieur

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible