HELUPOWER® ROBOFLEX® PUR UL/CSA BLACK 4 G 4 mm² Numéro d'article 11022418
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble robotique PUR
  • UL Style 21209 / 1000 V
  • Plage de température jusqu'à 90°C

Détails de l'article

Numéro d'article
11022418
Désignation de l'article
HELUPOWER® ROBOFLEX® PUR UL/CSA BLACK 4 G 4 mm²
Couleur de la gaine
noir (RAL 9005)
AWG (approx.)
12
Ø extérieur mm (approx.)
11,5
Indice cuivre kg/km
156,6
Poids kg/km (approx.)
234,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892531743
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble robotique PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -30°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Tension nominale VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 5x Ø extérieur
en mouvement, voir propriétés

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés avec longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • l'isolation lisse et de haute qualité des conducteurs favorise le mouvement de glissement et garantit, en combinaison avec un câblage spécial, une longue durée de vie en cas de sollicitations combinées de flexion et de torsion
      • pour usage en extérieur
      • torsion testée
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • paramètres de torsion
      • accélération (max.): 60 °/s²
      • vitesse (max.): 180 °/s
      • Rayon de courbure minimum: 10x Ø extérieur
      • Contrainte de torsion jusqu'à 180 °/m: 10 Millions de cycles (max.)
      • contrainte de torsion jusqu'à 360 °/m: 5 Millions de cycles (max.)
      • paramètres de la chaîne porte-câbles
      • accélération (max.): 10 m/s²
      • vitesse (max.), autoportant: 3 m/s
      • vitesse (max.), en glissement: 2 m/s
      • distances (max.): 10 m
      • rayon de courbure minimum (déplacement ≤ 3m): 10x Ø extérieur
      • rayon de courbure minimum (déplacement > 3m): 12,5x Ø extérieur
      • cycles de flexion (max.): 10 Mio.
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Câble d'alimentation électrique conçu pour des mouvements combinés de torsion et de flexion ; utilisé dans les robots de montage et de soudage, dans les centres de manutention et d'automatisation, dans la technique de transport et de convoyage, sur les tables tournantes et pivotantes ainsi que partout où un guidage défini du câble avec uniquement des mouvements alternatifs de flexion n'est pas donné, mais où le câble est soumis à des mouvements dans le domaine 3D et donc à une contrainte de torsion ; pour les applications où les exigences les plus élevées sont posées à la résistance mécanique, chimique et thermique du câble.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible