HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR noir 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 17001086
  • Certificat HAR
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
17001086
Désignation de l'article
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR noir 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
21,4
Indice cuivre kg/km
525,0
Poids kg/km (approx.)
780,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
-
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892522505
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible