HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC vert 2 x 2 x AWG 22 /19
Numéro d'article 11007800
- utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
- 1000V UL-Zulassung
- pour les applications de torsion en robotique
Détails de l'article HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC vert 2 x 2 x AWG 22 /19
- Numéro d'article
- 11007800
- Désignation de l'article
- HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC vert 2 x 2 x AWG 22 /19
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,38
- Ø-conducteur environ mm
- 0,8
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,2
- Indice cuivre kg/km
- 33,0
- Poids kg/km (approx.)
- 63,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892492570
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC vert 2 x 2 x AWG 22 /19
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21209 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C UL (AWM) à +90°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 60.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 120.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 0.5 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 66% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.55 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC vert 2 x 2 x AWG 22 /19
Construction
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
- Isolation conducteur: Polyoléfine
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: PUR
- Couleur de la gaine: vert
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- UL_Voltage_Rating: 1000 V
Utilisation
- HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC offre des propriétés de transmission de première classe grâce à un double blindage et est conçu pour les applications avec contrainte de torsion, par exemple dans les robots. Le câble indiqué ici correspond à la classification pour le mouvement permanent.