HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7 Numéro d'article 802914
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
  • hautement non-propagateur de la flamme
  • Compatible FastConnect (SK)
  • Approbation 600V UL
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
802914
Désignation de l'article
HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,35
Ø-conducteur environ mm
0,75
Ø-conducteur ca. mm
1,55
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
Indice cuivre kg/km
32,0
Poids kg/km (approx.)
68,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314551
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Plage de température en mouvement -10°C à +70°C
pose fixe -20°C à +70°C
UL (CMG) à +75°C
UL (AWM) à +60°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 60.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 120.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 0.5 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 52 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 66%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.85 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

  • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
  • Isolation conducteur: PE
  • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
  • Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
  • Ruban séparateur
  • Gaine intermédiaire: PVC
  • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
  • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure: PVC
  • Couleur de la gaine: vert
  • Marquage: métrique

Propriétés

  • résistant: huiles, rayons UV, intempéries, microbes
  • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
  • compatible avec chaînes porte-câbles
  • hautement non-propagateur de la flamme

Tests

  • non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3

Remarques

  • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
  • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

  • HELUKAT® PROFInet CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN pour l'utilisation en chaîne porte-câbles. Le câble présenté ici correspond à la classification PROFInet pour les câbles en mouvement selon le type C et est donc conçu pour résister aux contraintes mécaniques. Cette version en PVC dispose d'une homologation UL CMG PLTC FT4 AWM 600V grâce à l'utilisation d'une gaine hautement ignifuge.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible