HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Numéro d'article 800655
- utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
- Compatible FastConnect (SK)
- pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles
Détails de l'article HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
- Numéro d'article
- 800655
- Désignation de l'article
- HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,35
- Ø-conducteur environ mm
- 0,75
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 32,0
- Poids kg/km (approx.)
- 61,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314537
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +75°C pose fixe -40°C à +80°C UL (CMX) à +75°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 58.6 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 117.1 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 66% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.85 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Construction
- Âme en cuivre nu, dimensions AWG
- Isolation conducteur: PE
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- Gaine intermédiaire: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: PUR
- Couleur de la gaine: vert
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- compatible avec chaînes porte-câbles
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
- HELUKAT® PROFInet CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN pour l'utilisation en chaîne porte-câbles. Le câble présenté ici correspond à la classification PROFInet pour les câbles en mouvement selon le type C et est donc conçu pour résister aux contraintes mécaniques. Cette version PUR possède une homologation UL CMX et offre des réserves de puissance plus élevées dans la chaîne ainsi que dans la résistance aux fluides et est sans halogène.
Téléchargements HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Accessoires
Produits complémentaires