HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Numéro d'article 805654
- utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
- FRNC-Gaine extérieure
- Compatible FastConnect (SK)
- Approbation 600V UL
Détails de l'article HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
- Numéro d'article
- 805654
- Désignation de l'article
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,35
- Ø-conducteur environ mm
- 0,75
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 32,0
- Poids kg/km (approx.)
- 65,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314506
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21279 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +75°C pose fixe -40°C à +75°C UL (CM) bis +75°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 60.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 120.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 0.5 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 52 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 65% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.32 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Construction
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
- Isolation conducteur: PP
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- Gaine intermédiaire: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- Couleur de la gaine: vert
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: rayons UV, microbes
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
- Classification au feu: Dca
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- UL_Voltage_Rating: 600 V
Utilisation
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX pour une utilisation mobile. Le câble indiqué ici correspond à la classification PROFInet pour les câbles en mouvement selon le type B et peut être utilisé dans les zones avec exigence sans halogène.