![HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED Câble Ethernet industriel, Cat. 5e pour les systèmes PROFInet, jusqu'à 100 MHz, Gaine extérieure PE, pose fixe en extérieur](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801650_QS_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED Câble Ethernet industriel, Cat. 5e pour les systèmes PROFInet, jusqu'à 100 MHz, Gaine extérieure PE, pose fixe en extérieur](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801650_QS_1520x1160.jpg)
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1
Numéro d'article 801650
- Suitable for all PROFInet systems up to 100 Mbit
- metal armouring as rodent protection
- PE outer sheath
Détails de l'article HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1
- Numéro d'article
- 801650
- Désignation de l'article
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,32
- Ø-conducteur environ mm
- 0,64
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,3
- Indice cuivre kg/km
- 31,0
- Poids kg/km (approx.)
- 124,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314339
- Numéro de tarif douanier
- 85444920
Caractéristiques techniques HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +70°C en pose -20°C à +60°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 57.5 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 115.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 0.5 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 62% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 2.14 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en pose 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
-
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Ruban d'acier, galvanisé
-
- Gaine extérieure: PE
-
- Couleur de la gaine: noir
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, intempéries, microbes, liquide de refroidissement, acides, produits alcalins
-
- pour usage en extérieur
Tests
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED est conçue pour une installation fixe dans les réseaux industriels. Elle garantit d'excellentes propriétés de transmission et peut être utilisée même dans des conditions difficiles. Le câble mentionné ici correspond au type A de PROFInet et, grâce à sa construction spéciale avec gaine intérieure en PVC/gaine extérieure en PE avec armure, il convient à une installation fixe dans les zones exposées aux rongeurs