HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° vert 5m Numéro d'article 11007410
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Compatible avec chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
11007410
Désignation de l'article
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° vert 5m
UE/pièce
30
capable de rompre
non
EAN / GTIN
4060892321337
Numéro de tarif douanier
85444290

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Couleur de la gaine: vert

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible