HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1
Numéro d'article 11007775
- Cat. 7e
- performances étendues jusqu'à 1200 MHz
- utilisable jusqu'à 10 Gigabit
- FRNC-Gaine extérieure
- Approbation 600V UL
Détails de l'article HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1
- Numéro d'article
- 11007775
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,26
- Ø-conducteur environ mm
- 0.57
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,45
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,8
- Indice cuivre kg/km
- 34,0
- Poids kg/km (approx.)
- 68,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314292
- Numéro de tarif douanier
- 85444991
Caractéristiques techniques HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1
Câble Ethernet industriel / Cat. 7e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21143 | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +80°C en pose -5°C à +50°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 74.5 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 149.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 43 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 77% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm de 101 à 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.74 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en pose 10x Ø extérieur pose fixe 7x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1
Construction
- Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
- Isolation conducteur: PE moussé
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc / bleu
- no. 2 : blanc /orange
- no. 3 : blanc / vert
- no. 4 : blanc / marron
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
- Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- Couleur de la gaine: vert (RAL 6018)
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: rayons UV
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- UL_Voltage_Rating: 600 V
Utilisation
- HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC est utilisé dans les environnements industriels où l'absence d'halogène et la faible émission de fumée jouent un rôle important. Du point de vue électrique, ce câble se distingue par ses réserves de puissance considérables et ses performances exceptionnelles. Vous pouvez ainsi réaliser des services tels que 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou ISDN sans aucun problème. Ces câbles dépassent nettement les conditions requises pour respecter les émissions parasites de la classe B selon EN55022, ainsi que l'immunité aux perturbations selon EN55024. Par conséquent, cette série peut être considérée comme extrêmement compatible en termes de compatibilité électromagnétique (CEM).