HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX vert 4 x 2 x AWG 26 /7 Numéro d'article 802184
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 10 Gigabit
  • construction robuste

Détails de l'article

Numéro d'article
802184
Désignation de l'article
HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX vert 4 x 2 x AWG 26 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,14
Ø-conducteur environ mm
0,48
Ø-conducteur ca. mm
1,0
Ø extérieur mm (approx.)
6,4
Indice cuivre kg/km
28,0
Poids kg/km (approx.)
48,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314254
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 7 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 20963
Plage de température en mouvement -20°C à +60°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 140.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 280.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 50 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 75%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 0.45 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

  • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
  • Isolation conducteur: PE moussé
  • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
  • no. 1 : blanc / bleu
  • no. 2 : blanc /orange
  • no. 3 : blanc / vert
  • no. 4 : blanc / marron
  • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
  • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
  • Paires torsadées en couches, longueur de pas optimisée
  • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure: PUR
  • Couleur de la gaine: vert
  • Marquage: métrique

Propriétés

  • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
  • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
  • sans halogène
  • non-propagateur de la flamme

Tests

  • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Certifications et approbations:
  • EAC

Remarques

  • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
  • UL_Voltage_Rating: 30 V

Utilisation

  • HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX est un câble Ethernet qui, grâce à l'utilisation d'une gaine extérieure PUR sans halogène, est parfaitement adapté à l'environnement industriel difficile. Ce câble peut être confectionné avec des connecteurs RJ45 courants (version industrielle et bureautique), mais aussi avec certains connecteurs Sub-D et M12.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible