Numéro d'article 805548
- utilisable jusqu'à 10 Gigabit
- triple blindage, bonne CEM
- 1000V UL-Zulassung
- pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles
Détails de l'article
- Numéro d'article
- 805548
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP SLIM PUR CHAIN green 4 x 2 x AWG 26 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,14
- Ø-conducteur environ mm
- 0,55
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,05
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,8
- Indice cuivre kg/km
- 34,0
- Poids kg/km (approx.)
- 81,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314223
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques
Câble Ethernet industriel / Cat. 6A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-10-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +70°C pose fixe -40°C à +80°C UL (CMX) à +75°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 150.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 300.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 76% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm de 101 à 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Tenue au feu | approx. 1.35 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 8x Ø extérieur |
Détails du produit
Construction
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
- Isolation conducteur: PE moussé
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc / bleu
- no. 2 : blanc /orange
- no. 3 : blanc / vert
- no. 4 : blanc / marron
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
- Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- Paires torsadées avec des longueurs pas optimales autour de la l'étoile centrale
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: PUR
- Couleur de la gaine: vert
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- compatible avec chaînes porte-câbles
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- UL_Voltage_Rating: 1000 V
Utilisation
- HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP SLIM PUR CHAIN est conçu pour les sollicitations répétées sur les pièces de machines en mouvement pour une pose en chaîne et apporte des propriétés de transmission de première classe dans les conditions les plus difficiles.