HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN vert 4 x 2 x AWG 24 /7 Numéro d'article 805704
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 10 Gigabit
  • triple blindage, bonne CEM
  • hautement non-propagateur de la flamme
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
805704
Désignation de l'article
HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN vert 4 x 2 x AWG 24 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,22
Ø-conducteur environ mm
0,6
Ø-conducteur ca. mm
1,3
Ø extérieur mm (approx.)
8,7
Indice cuivre kg/km
44,0
Poids kg/km (approx.)
88,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314407
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 6A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-10-2, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM
Plage de température en mouvement -10°C à +70°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (CM) bis +75°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 87.6 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 175.2 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 50 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 75%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 1.69 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

  • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
  • Isolation conducteur: PE moussé
  • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
  • no. 1 : blanc / bleu
  • no. 2 : blanc /orange
  • no. 3 : blanc / vert
  • no. 4 : blanc / marron
  • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
  • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
  • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales autour de la l'étoile centrale
  • 1. blindage : non-tissé conducteur métallisé
  • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure: PVC
  • Couleur de la gaine: vert
  • Marquage: métrique

Propriétés

  • résistant: huiles
  • compatible avec chaînes porte-câbles
  • non-propagateur de la flamme

Tests

  • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

  • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

  • HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN a été spécialement conçu pour des utilisations industrielles extrêmes avec une flexibilité requise dans les chaînes. Ce câble de données en cuivre convient parfaitement aux applications Ethernet de catégorie 6A. Il garantit d'excellentes propriétés de transmission et peut être utilisé dans les conditions les plus difficiles. De plus, cette version en PVC possède une certification UL CM.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible