HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Numéro d'article 803693
- utilisable jusqu'à 10 Gigabit
- hautement non-propagateur de la flamme
- Compatible FastConnect (SK)
- Homologué CC-Link IE Field
Détails de l'article HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
- Numéro d'article
- 803693
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,32
- Ø-conducteur environ mm
- 0,64
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,55
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,6
- Indice cuivre kg/km
- 44,0
- Poids kg/km (approx.)
- 115,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314346
- Numéro de tarif douanier
- 85444991
Caractéristiques techniques HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Câble Ethernet industriel / Cat. 6A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +80°C en pose -5°C à +70°C UL (CMG) à +75°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 56.5 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 112.9 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 76% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm de 101 à 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Tenue au feu | approx. 1.63 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en pose 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Construction
- Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
- Isolation conducteur: PE moussé
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc / bleu
- no. 2 : blanc /orange
- no. 3 : blanc / vert
- no. 4 : blanc / marron
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
- Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- Paires torsadées en couches, longueur de pas optimisée
- Gaine intermédiaire: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- Fil de drain
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: PVC
- Couleur de la gaine: vert
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV (SUN RES)
- non-propagateur de la flamme
Tests
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
- Certifications et approbations:
- EAC
- CC-Link IE
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
- HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC a été spécialement conçu pour des applications industrielles extrêmes nécessitant une installation fixe. Ce câble de données en cuivre convient parfaitement aux applications Ethernet de catégorie 6A jusqu'à 10 Gigabit/500MHz (norme IEC 61156-5). Il garantit d'excellentes propriétés de transmission et peut être utilisé même dans des conditions difficiles.