![HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC Câble Ethernet industriel, Kat. 6A, jusqu'à 500 MHz, FRNC-Gaine extérieure, pose fixe](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007777_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC Câble Ethernet industriel, Kat. 6A, jusqu'à 500 MHz, FRNC-Gaine extérieure, pose fixe](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007777_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Numéro d'article 11007777
- utilisable jusqu'à 10 Gigabit
- FRNC-Gaine extérieure
Détails de l'article HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
- Numéro d'article
- 11007777
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,32
- Ø-conducteur environ mm
- 0,64
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,55
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,7
- Indice cuivre kg/km
- 53,0
- Poids kg/km (approx.)
- 103,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314421
- Numéro de tarif douanier
- 85444991
Caractéristiques techniques HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Câble Ethernet industriel / Cat. 6A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +80°C en pose 0°C à +70°C UL (CM) bis +75°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 59.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 118.2 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 77% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm de 101 à 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.95 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en pose 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE moussé
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc-bleu / bleu
- no. 2 : blanc-orange / orange
- no. 3 : blanc-vert / vert
- no. 4 : blanc-marron / marron
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- UL Vertical-Tray Exposition à la flamme selon UL Std. 1685 Sec. 4-11
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- Le câble HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATIC a été spécialement conçu pour des applications industrielles extrêmes nécessitant une installation fixe. Ce câble de données en cuivre convient parfaitement aux applications Ethernet de catégorie 6A jusqu'à 10 Gigabits/500 MHz (IEC 61156-5). Il garantit des propriétés de transmission de première classe et peut être utilisé même dans des conditions difficiles.