HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
Numéro d'article 800068
- utilisable jusqu'à 1 Gigabit
- construction robuste
- 1000V UL-Zulassung
Détails de l'article HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
- Numéro d'article
- 800068
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,14
- Ø-conducteur environ mm
- 0,48
- Ø-conducteur ca. mm
- 0,95
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,8
- Indice cuivre kg/km
- 24,0
- Poids kg/km (approx.)
- 44,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314131
- Numéro de tarif douanier
- 85444993
Caractéristiques techniques HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +50°C pose fixe -40°C à +80°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 140.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 280.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 47 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 67% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm de 101 à 200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.64 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
Construction
- Âme en cuivre nu, dimensions AWG
- Isolation conducteur: Polyoléfine
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc-bleu / bleu
- no. 2 : blanc-orange / orange
- no. 3 : blanc-vert / vert
- no. 4 : blanc-marron / marron
- Élément d'écran: (Paires)
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: PUR
- Couleur de la gaine: gris
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- UL_Voltage_Rating: 1000 V
Utilisation
- HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX est utilisé dans les environnements industriels difficiles et se caractérise par de grandes réserves de puissance et une performance exceptionnelle. D'un point de vue mécanique, il est également parfaitement adapté à l'environnement industriel grâce à sa gaine extérieure PUR sans halogène. Ce câble peut être confectionné avec des connecteurs RJ45 courants (version industrielle et bureautique), mais aussi avec certains connecteurs Sub-D et M12.
Téléchargements HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
Accessoires
Produits complémentaires