HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1
Numéro d'article 805699
- utilisable jusqu'à 100 Mbit
- FRNC-Gaine extérieure
Détails de l'article HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1
- Numéro d'article
- 805699
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,20
- Ø-conducteur environ mm
- 0,51
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,03
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,6
- Indice cuivre kg/km
- 22,0
- Poids kg/km (approx.)
- 45,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314513
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1
Câble Ethernet industriel / Cat. 5 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-2, DIN EN 50288-2-1 | |
Plage de température | pose fixe -25°C à +80°C en pose -5°C à +60°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 96.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 192.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 48 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 70% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.43 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en pose 15x Ø extérieur pose fixe 8x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1
Construction
- Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
- Isolation conducteur: PE moussé
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc-orange / orange
- no. 2 : blanc-vert / vert
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- Paires torsadées avec des longueurs pas optimales
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
- Couleur de la gaine: bleu
- Marquage: métrique
Propriétés
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
- HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATIC pour la pose fixe en intérieur en version sans halogène et non propagatrice de la flamme.