HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX vert 4 x 2 x AWG 26 /7 Numéro d'article 805684
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Kat. 7A
  • Performance jusqu'à 1000 MHz
  • utilisable jusqu'à 10 Gigabit
  • construction robuste
  • Approbation 600V UL

Détails de l'article

Numéro d'article
805684
Désignation de l'article
HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX vert 4 x 2 x AWG 26 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,14
Ø-conducteur environ mm
0,48
Ø-conducteur ca. mm
1,05
Ø extérieur mm (approx.)
6,2
Indice cuivre kg/km
23,0
Poids kg/km (approx.)
40,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314285
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 7A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Plage de température en mouvement -25°C à +60°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 145.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 290.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 44 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 77%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 1000 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 0.45 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

  • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
  • Isolation conducteur: PE moussé
  • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
  • no. 1 : blanc / bleu
  • no. 2 : blanc /orange
  • no. 3 : blanc / vert
  • no. 4 : blanc / marron
  • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
  • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
  • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
  • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure: PUR
  • Couleur de la gaine: vert (RAL 6018)
  • Marquage: métrique

Propriétés

  • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
  • sans halogène
  • non-propagateur de la flamme

Tests

  • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

  • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
  • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

  • HELUKAT® 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX est un câble Ethernet qui, grâce à l'utilisation d'une gaine extérieure en PUR sans halogène, est parfaitement adapté à l'environnement industriel difficile. Ce câble peut être confectionné avec des connecteurs RJ45 courants (version industrielle et bureautique), mais aussi avec certains connecteurs Sub-D et M12.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible