HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN noir-rouge 4 x 1 x AWG 22 /7 Numéro d'article 11007522
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • utilisable jusqu'à 1 Gigabit
  • EtherCAT-L
  • Approbation 300V UL
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
11007522
Désignation de l'article
HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN noir-rouge 4 x 1 x AWG 22 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,35
Ø-conducteur environ mm
0,75
Ø-conducteur ca. mm
1,55
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
indice cuivre/km
32,0
Poids kg/km (approx.)
77,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
EAN / GTIN
100, 500, 1000
Numéro de tarif douanier
oui
4060892541292
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21198
Plage de température en mouvement -30°C à +70°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 55.4 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 110.8 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 48 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 66%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.97 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: Polymère
      • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
      • 4 conducteurs torsadés en étoile, longueurs de pas optimisées
      • Gaine intermédiaire: TPE
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: noir-rouge
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 300 V

Utilisation

      • HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN for use on moving parts and in cable carriers. The cable listed here correspond to the EtherCAT classifications for moving cables and is designed to withstand permanent mechanical loads. This PUR version has UL AWM Style and offers higher values in chain and chemical resistance.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible